Auf‘s Dach gestiegen: Top-Gebäudeautomation

Outdoor Lösungen Gebäudetechnik

Effiziente Lösungen für eine nachhaltige Gebäudeautomation

Outdoor-Schaltschränke für die Gebäudetechnik

Smarte, nachhaltige Gebäude erfordern immer mehr Technik und damit mehr Platz. Doch jeder Quadratmeter Innenraum eines Gebäudes ist kostbar, insbesondere in Ballungsräumen. Wohin also mit der Technik für Heizung, Lüftung und Klima? Ganz einfach: auf‘s Dach oder auf Freiflächen neben dem Gebäude.

Mit den Rittal Outdoor-Gehäusen stehen Ihnen serienmäßig platzsparende Lösungen zur Verfügung, in denen Sie die notwendige Elektrotechnik sicher unterbringen – optimaler Schutz für Ihre Anwendungen wie

  • Steuerung für Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HVAC)
  • Steuerungen für Wärmepumpen
  • Verteilerschrank für Kameratechnik.

Konfigurieren Sie Ihre optimale Lösung und innerhalb von nur 24/48 Stunden ist Ihre Anwendung sicher aufgestellt – in jedem Gebiet.

Der Schutz vor Sonneneinstrahlung und Regen ist bei der Aufstellung auf dem Gebäude von entscheidender Bedeutung. Durch das doppelwandige Design der Rittal Outdoor-Gehäuse und der resultierenden klimatischen Schutzwirkung, ist es nicht mal notwendig eine aufwendige Dachkonstruktion über dem Gehäuse zu installieren. Ein hoher Korrosionsschutz verhindert Schäden durch aggressive und korrosive Stoffe der Umgebungsluft.

Aufstellumgebung 3

Aufstellumgebung 3

Outdoor Advanced

Die Lösungen für die Gebäudeautomation finden sich in der Regel in nicht-öffentlichen Bereichen der Aufstellumgebung 3. Neben der Materialauswahl für eine lange Lebensdauer ist der Schutz vor Witterungseinflüssen extrem wichtig. So verhindert beispielsweise ein schräges Wetterschutzdach stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.

Typische Lösungen für die Gebäudetechnik

Outdoor-Gehäuse

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Outdoor-Gehäuse

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Schaltschränke

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...