Blue e+ Filterlüfter

Mehr Power für Ihre Schaltschrankkühlung

Der Rittal Blue e+ Filterlüfter hilft Ihnen dabei, Ihre Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig Ihre Energiekosten zu senken. Mit 40 % mehr Luftleistung ist der neue Filterlüfter mit Faltenfilter – im Vergleich zum Vliesfilter – weltweit unübertroffen.

Sie profitieren von einer Schaltschrankklimatisierung, die Power, Effizienz und Einfachheit vereint. Den Filterlüfter gibt es in den Varianten AC/DC, EC und EMV. Vor allem der Einsatz des Filterlüfters mit EC-Technologie verschafft Ihnen einen erheblichen Zeit- und Kostenvorteil, denn: Seine IoT-Fähigkeit steigert die Energieeffizienz und Anlagensicherheit.

Entdecken Sie, wie der neue Blue e+ Filterlüfter ihren Betriebsablauf entscheidend verbessert.

Blue e+ Filterlüfter: Ihre Vorteile im Überblick

  • Mehr Leistung: 40 % mehr Luftleistung durch integrierten Faltenfilter führt zu einer Kostenersparnis, da der Einsatz kleinerer Leistungsklassen möglich ist 

  • Längere Lebensdauer der Komponenten: Einzigartige Diagonallüftertechnik sorgt für eine gleichmäßige und konstante Belüftung im Schaltschrank 

  • 60 % Energieeinsparung (EC-Filterlüfter) dank effizientem Motor 

  • Kosten- und Zeitersparnis im Service dank 2-3-fach längerer Standzeit durch serienmäßigen Faltenfilter  

  • Geringere Instandhaltungskosten (EC-Filterlüfter) dank automatischer Filterreinigung, die eine 20 % längere Standzeit ermöglicht 

  • Geringere Energie- und Servicekosten (EC-Filterlüfter) durch bedarfsorientierte Filterwartung und virtuelle Betriebsdaueranzeige, die optimierte Wartungsintervalle ermöglicht  

  • Mehr Sicherheit durch Alarmrelais (EC-Filterlüfter): Fehlfunktion wird direkt gemeldet  

  • Größere Ausfallsicherheit durch IoT-Fähigkeit (EC-Filterlüfter): Integrierte Notkühlfunktion setzt im Bedarfsfall bis zu 40 % mehr Luftleistung frei  

  • Garantierte Sicherheit durch Mehrspannungsfähigkeit (EC-Filterlüfter): Für weltweiten Einsatz geeignet 

  • Einfach in der Planung: Optimale Parametrierung und Auswahl mit Tools wie RiTherm, RiPanel, EPLAN Data Portal und ProPanel 

  • Einfach in der Umstellung: Montageausschnitte, Schutzart und Leistungsklasse entsprechen der letzten Filterlüfter-Generation  

  • Einfach in der Montage: Zeitersparnis durch werkzeuglose Montage (leichtes Einrasten am Schaltschrank) 

  • Einfach in der Wartung: Werkzeugloses Handling und einfacher Filtermattenwechsel  

  • Einfach im Monitoring (EC-Filterlüfter): Steuerung und Überwachung über analoge oder digitale Schnittstellen 

Beeindruckende IoT-Features der EC-Filterlüfter

Laufzeit und Drehzahl des EC-Motors werden kontinuierlich aufgezeichnet. Analog zur Tankanzeige im Auto zeigt das Rittal IoT Interface an, wann der nächste Filterwechsel nötig ist. Dadurch verringern sich Ihre Servicekosten.

Mehrmals täglich erfolgt eine automatische Filterreinigung. Dabei wird die Luftförderrichtung für kurze Zeit umgekehrt, so dass der Filter „ausgeblasen“ wird. Feinste Staubpartikel werden auf diese Weise entfernt. Dadurch verlängert sich die Filterstandzeit um 20 % und Ihre Servicekosten verringern sich.

Zu hohe Temperaturen im Schaltschrank können zum Systemausfall führen. Die Notkühlfunktion des EC-Filterlüfters steuert aktiv dagegen. Sobald die Temperatur über den Alarm-Schwellwert ansteigt, fährt die Lüfterdrehzahl auf ein Maximum. Dadurch wird eine bis zu 40 % höhere Luftleistung freigesetzt und eine Überhitzung der Komponenten wird verzögert bzw. verhindert.

Faltenfilter: Ihre Vorteile im Überblick

  • Mit einer 6-fach größeren Oberfläche im Vergleich zu einem üblichen Vliesfilter reduziert sich der Druckwiderstand, sodass die Abwärme im Schaltschrank schneller abgeführt werden kann.

80 % höhere Luftleistung bei der Schutzart IP 55 im Vergleich zum Vliesfilter

  • Unsere Faltenfilter sind materialtechnisch und konstruktiv so ausgelegt, dass sie winzige Staubpartikel zurückhalten können. Die kleinste filtrierbare Partikelgröße liegt bei 0,3 Mikrometer. Selbst einige Viren sind größer. Das bedeutet: In den Schaltschrank dringt erheblich weniger Staub ein.

50 % höhere Abscheideleistung

  • Die große Oberfläche sorgt für eine deutlich erhöhte Speicherkapazität des Faltenfilters. Dadurch lassen sich Wartungsintervalle verlängern. Und: Unsere Faltenfilter garantieren Ihnen den Schutz nach IP 54 beziehungsweise IP 55 (bei Verwendung des Faltenfilters mit Absorbermatte).

2–3-fach längere Wartungsintervalle