KX Edelstahl

Rittal KX Kleingehäuse – Jetzt in Edelstahl

Mit präziser Konstruktion und hochwertigem Material werden die Edelstahlgehäuse von Rittal präsentiert, die den härtesten Bedingungen standhalten, sei es in industriellen Anlagen oder in anspruchsvollen Umgebungen. Das innovative Design und das erstklassige Edelstahlmaterial schaffen Schaltschränke, die nicht nur widerstandsfähig sind, sondern auch eine bemerkenswerte Langlebigkeit aufweisen.

Kleingehäuse

Klemmenkasten KX

Schnellverschluss inkl. Torx-Einsatz // Rückwandprägung: Wandhalter // Erdung: optimierte Montagelochleiste // Innenausbau: Tragschienen, Montageplatte, Befestigungskralle

Kleingehäuse

E-Box KX

Vorreiberverschluss // Rückwandprägung: Wandhalter // Erdung: optimierte Montagelochleiste // Scharniere serienmäßig 180°

Kleingehäuse

Bus-Gehäuse KX

Schnellverschluss inkl. Torx-Einsatz // Rückwandprägung: Wandhalter // Erdung: optimierte Montagelochleiste // Innenausbau: Tragschienen, Montageplatte, Befestigungskralle

Der KX Edelstahl ermöglicht einen variablen Innenausbau durch Tragschienen, Montageplatten und Befestigungskrallen für präzise Anpassungen an Projektanforderungen.

Der KX Edelstahl ist in den Materialien Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L) erhältlich und widersteht anspruchsvollen Bedingungen mit einem robusten Gehäuse, das korrosionsbeständig ist und somit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Der KX Edelstahl ist ab Lager erhältlich, was schnelle Lieferungen ermöglicht und Planern sowie Konstrukteuren eine zeitnahe Reaktion auf Projektanforderungen ermöglicht.

Die Rückwandprägung des KX Edelstahls mit Körnerpunkten erleichtert die Vorbereitung für die Montage des Wandhalters erheblich, was Zeit und Aufwand bei der Installation spart.

Die KX E-Box Edelstahl verfügt über einen leicht montierbaren Vorreiberverschluss mit Doppelbart-Einsatz für eine sichere Verriegelung des Gehäuses, besonders wichtig für den Schutz sensibler elektrischer Komponenten.

Die serienmäßigen 180°-Türscharniere bei Bus-Gehäusen und E-Boxen schaffen Freiraum und verbessern die Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere für einfache Wartung und Zugriff auf Komponenten.

Tragschienen können flexibel auf der Vorderseite der Montagelochleiste des KX Klemmkästen und Bus-Gehäuse montiert werden oder mit der Befestigungskralle direkt auf der Gehäuserückwand, um die Gehäusetiefe optimal auszunutzen, besonders relevant für die Platzierung von größeren Komponenten.

Der Schnellverschluss des KX Edelstahls mit Torx-Einsatz beim Klemmkasten und beim Bus-Gehäuse gewährleistet eine präzise und sichere Verriegelung des Gehäuses, was einen effektiven Schutz teurer Anlagen und elektrischer Ausrüstung bietet.

Die optimierten Seitenteile beim Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX und bei der E-Box für den Schutzleiteranschluss ermöglichen eine besonders schnelle und komfortable Erdung, auch nachträglich.

Klemmenkasten KX

  • Schnellverschluss inkl. Torx-Einsatz
  • Rückwandprägung: Wandhalter
  • Erdung: optimierte Montagelochleiste
  • Innenausbau: Tragschienen, Montageplatte, Befestigungskralle

E-Box KX 

  • Vorreiberverschluss 
  • Rückwandprägung: Wandhalter 
  • Erdung: optimierte Montagelochleiste 
  • Scharniere serienmäßig 180°
     

Bus-Gehäuse KX 

  • Schnellverschluss inkl. Torx-Einsatz 
  • Rückwandprägung: Wandhalter 
  • Erdung: optimierte Montagelochleiste 
  • Innenausbau: Tragschienen, Montageplatte, Befestigungskralle 
  • Scharniere serienmäßig 180°