Ex-Gehäuse Kunststoff AX

Zertifiziert sicher – Die neuen Ex-Gehäuse Kunststoff AX für Gefahrenzonen im Außenbereich

Das Ex-Gehäuse Kunststoff AX von Rittal setzt neue Maßstäbe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, sei es in der Petrochemie, Energieerzeugung oder in Umgebungen mit Staubentwicklung. Diese modernen Gehäuse bieten herausragenden Schutz für empfindliche Steuerungen in Zone 1 oder 2 bzw. 21 und 22 , wie beispielsweise in Raffinerien oder auf Bohrinseln.

Entdecken Sie die vielfältigen Merkmale des Ex-Gehäuses Kunststoff AX

Das Ex-Gehäuses Kunststoff AX ermöglicht einfache und flexible Innenausbaumöglichkeiten, dank zahlreicher Befestigungsdome im Gehäuse und unterstützt dadurch den bewährten Rittal Systemgedanken.

Innenausbau im 25 mm-Maßraster mit Universalwinkel zur Montage von Chassis und Schienen.

  • Die Montageplatte kann einfach von vorne auf die vormontierten Bolzen geschraubt werden
  • Einfache, auch nachträgliche Erdung der Montageplatte durch Schlüssellochbohrungen möglich
  • Aufgedrucktes Maßraster erleichtert die Montage von Komponenten
  • Die doppelte Abdichtung durch integrierte Regenschutzleiste an Türober- und -unterkante zum Schutz der Dichtung vor Staub und Regenwasser und die hohe UV-Beständigkeit gewährleisten eine hervorragende Outdoor-Fähigkeit, selbst unter extremen Bedingungen.
  • Bietet Schutz gemäß Schutzart IP 65/NEMA 4X.
  • Wandbefestigungshalter sind unter Beibehaltung der UL einfach von außen zu befestigen
  • Alternativ kann die Mastbefestigung verwendet werden, die direkt in die außenliegenden Einpressmuttern verschraubt wird

Der integrierte Türverstärkungsrahmen ist mit Befestigungsdomen ausgestattet, für noch mehr Montageflexibilität.

Durch die Nutzbarkeit des Rittal Systemzubehörs können z. B. Chassis, Schienen und Schaltplantaschen direkt an der Türinnenseite montiert werden.

Die Türarretierung kann zum Sichern der geöffneten Tür ganz einfach ohne mechanische Bearbeitung montiert werden.

Das Ex-Gehäuse Kunststoff AX ist aus Lagerbeständen erhältlich, ermöglicht schnelle Lieferungen und eine zeitnahe Reaktion auf Projektanforderungen.

Erfahren Sie mehr über die Ex-Gehäuse Kunststoff AX und sichern Sie sich jetzt höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Sicherheit im Fokus:

  • Zugelassen nach Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
  • Zündschutz gemäß EN 60 079 (Ex e) und Gehäuseschutz (Ex tb)
  • UL 746 für F1-Outdoor und UL 508A für Industrieschränke
  • Brandverhalten: UL 94 V-0 zertifiziert
  • Schutzisoliert nach Klasse II bei 1000 V DC für Personenschutz

Das Ex-Gehäuse Kunststoff AX erfüllt zuverlässig alle genannten Zulassungen und gewährleitstet höchste Sicherheitsstandards.