Entdecken Sie demnächst die Rittal AX/VX C4-H-Varianten mit einer Oberflächenbeschichtung analog ISO 12944. Die spezielle Lackierung auf Korpus und Flachteilen sowie die Zink-Magnesium-Beschichtung des VX Rahmens gewährleisten einen hohen Korrosionsschutz. Die Lackierung der Gehäuse und Schränke durchlaufen erfolgreich einen Salzsprühnebeltest von 720 Stunden und können so der Korrosivitätskategorie C4-H (high) analog ISO 12944 zugeordnet werden.
Die ISO 12944 ist eine international anerkannte Norm für den Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen mit schützenden Oberflächenbeschichtungen. Verlassen Sie sich auf Qualität und Zuverlässigkeit.