Kompakt-Schaltschrank AX Edelstahl

Rittal AX Kompakt-Schaltschrank – Der Systemschrank in Edelstahl

Dank des patentierten Systems bestehend aus integrierter Gehäusenocke und Schiene für Innenausbau können Zubehöre im Schrank ganz ohne mechanische Bearbeitung im Schrank befestigt werden. Entstandene Öffnungen müssen so nicht zeitaufwändig abgedichtet werden. Das eröffnet ganz neue Anwendungsmöglichkeiten, bietet Sicherheit und spart Montagezeit. Die glatte Oberfläche der Edelstahl-Schränke (1.4301 oder 1.4404) ermöglicht eine einfache Reinigung, während sie gleichzeitig höchsten Schutz für empfindliche Komponenten bietet. Das AX Wandgehäuse von Rittal in Edelstahl passt sich Ihren individuellen Anforderungen an und bieten die notwendige Flexibilität, ohne Abstriche bei der Sicherheit. Entdecken Sie, wie der AX Edelstahl Ihre Erwartungen übertreffen kann und Ihnen neue Möglichkeiten im Schaltschrankbau eröffnet.

Der AX Edelstahl-Systemschrank übertrifft mit seinen technischen Merkmalen Ihre Anforderungen

  • Die Flexibilität des Innenausbaus ermöglicht eine präzise Anpassung an die Bedürfnisse verschiedenster Projekte.
  • Reduzieren Sie Kosten durch maßgeschneiderte Lösungen und minimieren Sie die Gesamtbetriebskosten.
  • Die in das durchgängige Nockenraster des Gehäuses höhenflexibel einsetzbare Schiene für Innenausbau lässt sich ohne zu Bohren im Gehäuse einbauen, auch nachträglich.

Die Montage von Schienen und Zubehör im AX Edelstahl-Schaltschrank erfolgt schnell und effizient ohne zu bohren dank integrierter Nocken im 25 mm-Systemraster.

Dies eröffnet neue Anwendungs-Möglichkeiten, denn der Einbau von Zubehören des VX25 Großschranks, wie z. B. Kabelabfangschienen, große VX System-Chassis oder Schwerlast-Tragschienen ist hiermit ebenfalls ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses möglich.

Die im Gehäuse eingeprägten Nocken ermöglichen den zeitsparenden und präzisen Einsatz der Schiene für Innenausbau zum weiteren Ausbau mit Rittal System-Chassis und Zubehör.

Die Schiene ist auch nachträglich im AX Edelstahl einbaubar.

Durch Verwendung der optionalen Türlochleiste mit Systemlochung im flexiblen 25 mm-Maßraster kann die Ausbaufläche schnell und einfach erweitert werden, ohne dass eine mechanische Türbearbeitung erforderlich ist. Dies wird durch die Kompatibilität mit dem Rittal Systemzubehör ermöglicht.

Die werkzeuglose Montierbarkeit der Türen spart zusätzlich Zeit. Einfach die Tür ansetzen und den Scharnierstift eindrücken, fertig.

Die Montageplatte lässt sich durch einfaches Einstecken von oben leicht vorfixieren und sicher befestigen. Das serienmäßig aufgedruckte Maßraster erleichtert die Montage von Komponenten.

Die Erdung der Montageplatte mit automatischem Potenzialausgleich wird durch die Nutzung der Schlüssellochbohrung stark vereinfacht und ist auch nach bereits verschraubter Montageplatte möglich.

  • Die robuste Edelstahlkonstruktion des AX Schaltschranks bietet zuverlässigen Schutz in extremen Umgebungen.
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand und gewährleisten Sie langfristige Funktionalität unter widrigen Bedingungen.
  • Dank der serienmäßig angebrachten, laserbeständigen Schutzfolie wird ein Verkratzen des Gehäuses während der Bearbeitung und des späteren Transports vermieden.

Die gezielt flach konstruierte Gehäuse-Umkantung lässt die nahtlos geschäumte PU-Schaumdichtung breit und sicher aufliegen und trägt zum Erhalt der Schutzart (bis IP 66) und der Stoßfestigkeit IK 10 bei. Garantieren Sie einen optimalen Schlagschutz sowie eine zuverlässige Abdichtung gegen Staub und Wasser für optimale Leistung.

Der AX Edelstahl ist aus Lagerbeständen erhältlich, wodurch schnelle Lieferungen innerhalb von 24/48 Stunden möglich sind. Dies trägt zur Kundenzufriedenheit bei und erleichtert die Erfüllung von Kundenanfragen. Projektverzögerungen gehören der Vergangenheit an.