Warenkorb [0]
Ihre weiteren Möglichkeiten
Produkt im eBook ansehen Diese Seite als PDF
[X] Schließen

Diese Seite als PDF

Bitte warten Sie – Die PDF Datei wird generiert
Abgeschlossen
Es ist ein Problem aufgetreten
Bestell-Nummer
9751.015
Anzahl VE*
* Verpackungseinheit = 1 St.
In den Warenkorb
Produkt-Beschreibung
Produkt-Merkmale
Approbationen
Downloads / CAD
Ausschreibungstext
Beschreibung:
  • Doppelwandiges Outdoorgehäuse mit Sockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände nach außen, Tür und Rückwand nach innen aufgedoppelt.
Material:
  • Gehäuse, Dach und Seitenwand: Aluminium AlMg3
  • Sockel, Batteriesockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
  • Pulverbeschichtet
  • UV-beständiges Reinpolyester
Farbe:
  • RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:
  • IP 55
Verpackungseinheit:
  • 1 St.
EAN:
  • 4028177193826
Zolltarifnummer:
  • 94032080
Abmessungen:
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 800 mm
  • Tiefe: 600 mm
Approbationen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Dokumentationen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter
Kennlinien
  • Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

    Outdoor-Modulgehäuse

  • Modulares, doppelwandiges Gehäusesystem für den
    Außeneinsatz, bestehend aus Gehäusekorpus, Regendach,
    Seitenwänden und Sockel. Eintüriges Gehäuse aus 2 mm
    Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt.
    Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des
    Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster
    komplett umlaufend zur Aufnahme von System-Zubehör. Tür
    in doppelwandiger Ausführung mit eingeschäumter
    PU-Dichtung, Türarretierung, 3-Punkt-Stangenverschluß,
    Ergoform-S-Griff und Profilhalbzylinder nach DIN 18254.
    Boden geschlossen mit Flanschplattenausbrüchen und
    verschraubten Flanschplatten.
    Rückwand, doppelwandig ausgeführt, von innen
    verschraubt.
    Regendach, 75 mm hoch, zur Entlüftung, mit allseitigem
    Überstand, 25 mm. Seitenwandmodule zur nahtlosen
    Abdeckung von Gehäuse und Sockel. Tür und Rückwand
    werden an der Flanke von den Seitenwandmodulen nahtlos
    abgedeckt, dadurch ergibt sich kein Ansatzpunkt für
    Werkzeuge. Im Sockelbereich kann aus 2 Varianten
    gewählt werden:
    100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium verschraubt.
    300 mm hoher Batteriesockel aus 3 mm Aluminum
    verschraubt.
    Individueller Innenausbau mit Montageplatten,
    Teilmontageplatten, Schienensystemen, zölligen und
    metrischen Profilschienen aus dem Systemzubehör
    möglich.
    Material:
    Gehäuse, Dach und Sockel:
    Aluminium AlMg3
    Oberfläche:
    Gehäuse und Seitenwände: pulverbeschichtet in RAL 7035
    Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018
    Abmessungen:
    Gehäuse: BHT 600 x 800 x 600 mm
    Regendach: BHT: 650 x 75 x 650 mm
    Höhe Sockel: 100 oder 300 mm
    Schutzart:
    IP 55 nach EN 60 529 / 10.91
    Klimatisierung
    Zur Klimatisierung stehen auf das Gehäusesystem
    abgestimmte Luft-/Luft-Wärmetauscher und Kühl-geräte in
    unterschiedlichen Leistungsstufen als Dachaufbau,
    Wandanbau oder Türeinbau zur Verfü-gung. Bei Verwendung
    eines Dachaufbau-Klimagerätes wird das Gerät in eine
    spezielle Klimahaube, die für optimale
    Strömungsbedingungen sorgt, gesetzt.
    Bei Verwendung eines Wandanbau-Klimagerätes wird das
    Gerät in einer Haube anstelle der Rück-wand eingesetzt,
    die lichte Einbautiefe des Gehäuses bleibt erhalten.
    Das Regendach baut tiefer nach hinten auf. ?
    Beschreibung siehe separate Ausschreibungstexte.
[X] Schließen

Required