Abdeckplatten für rückwärtiges Sammelschienensystem im Kabelrangierraum
| Best. -Nr. | Für Breite | Für Tiefe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9673.530 | = 300 mm | = 600 mm | |||
| SV 9673.532 | = 300 mm | = 600 mm / = 800 mm | |||
| SV 9673.540 | = 400 mm | = 600 mm | |||
| SV 9673.542 | = 400 mm | = 600 mm / = 800 mm | |||
| SV 9673.560 | = 600 mm | = 600 mm | |||
| SV 9673.562 | = 600 mm | = 600 mm / = 800 mm | |||
