Warenkorb [0]

Kühlung mit Umgebungsluft

  • TopTherm Filterlüfter

    Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54. Auch mit EMV-Schirmung erhältlich.

    Mehr

  • Einschub- und Drucklüfter für 482,6 mm (19'')

    Komplette Lüftereinheit für die Montage an zölligen Befestigungsebenen. Luftleistung von 320 - 480 m³/h.

    Mehr

  • Lüftersysteme

    Auf spezielle Anwendungsbereiche abgestimmte Lüftermodule zur gezielten Luftführung, und zur Vermeidung von parziellen Wärmenestern im Gehäuse.

    Mehr

  • Luft/Luft-Wärmetauscher

    Wärmetauscher mit zwei getrennten Luftkreisläufen. Die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenkreislauf bestimmt maßgeblich die abführbare Verlustleistung.

    Mehr

[X] Schließen

Required