- Artikel-Nummer:
- CS 9783.530
- Produktbeschreibung
- Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 500 mm - Abmessungen
- Gesamthöhe: 1.355 mm
Regendach Breite: 650 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 550 mm
Lichte Breite: 512 mm
Lichte Höhe: 1.112 mm
Lichte Tiefe: 449 mm
Höhe Sockel: 100 mm - Anzahl Türen
- 1
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 3R
- IK-Code
- IK10
- Hinweis
- Gehäuse mit Breite 1200 mm hat zwei 600 mm breite Montagefelder
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 38 kg
- EAN
- 4028177569133
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- CS New Basicgehäuse, BHT: 600x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, eintürig an Frontseite
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium
Baureihe Rittal New Basic
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
mit Bodenblech 3 teilig, Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm
Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt. Komplett
pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester. Hohe Stabilität durch
10-fache Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm
Maßraster frontseitig und in der Schranktiefe, umlaufend zur Aufnahme
des System-Zubehörs. Eintüriges
Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem
Vierkant-Rohrrahmen mit Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß,
Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach DIN 18252.
Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren und
Türfeststeller 110°. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm mm Aluminium, mit
verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm
hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen
über das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 600 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und
Regendach
Regendach: BHT: 650 x 55 x 550 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.530
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
mit Bodenblech 3 teilig, Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm
Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt. Komplett
pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester. Hohe Stabilität durch
10-fache Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm
Maßraster frontseitig und in der Schranktiefe, umlaufend zur Aufnahme
des System-Zubehörs. Eintüriges
Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem
Vierkant-Rohrrahmen mit Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß,
Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach DIN 18252.
Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren und
Türfeststeller 110°. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm mm Aluminium, mit
verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm
hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen
über das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 600 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und
Regendach
Regendach: BHT: 650 x 55 x 550 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.530