- Artikel-Nummer:
- CS 9781.868
- Ausführung
- Ohne Ausbruch
- Material
- Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Regendach: Aluminium
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse
Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand
Regendach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten Blenden vorne und hinten
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 800 mm
- Abmessungen
- Gesamthöhe: 1.745 mm
Regendach Höhe: 45 mm
Höhe Sockel: 100 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: BJ20027
- Flanschplatte
- Größe: 2
Anzahl: 2
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-Code
- IK10
- Hinweis
- Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet (Außenwand auf Innenwand)
- Für den Aufbau eines Einzelschranks werden die Seitenwände für CS Toptec, anreihbar benötigt
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- EAN
- 4028177986114
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
CS Toptec, anreihbar, BHT: 800x1600x800 mm