- Artikel-Nummer:
- SV 9677.865
- Produktbeschreibung
- Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
- Material
- Polyamid
- Für Baugröße
- 1 - 3
- Passend für Best.-Nr.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Bemessungsleistung
- 2,5 VA
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Isolierstoffklasse
- H
- Primärstrom
- 250 A
- Sekundärstrom
- 5 A
- Genauigkeitsklasse
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Bemessungsfrequenz
- 50 ‐ 60 Hz
- Passend für
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
9.677,77
9.677,78
9.677,9
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85044085
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
-
SV Stromwandler 250 A/ 5 A für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 1-3 (SV 9677.XXX)