- Artikel-Nummer:
- SV 9676.002
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 9005
- Anzahl Schienen pro Leiter (max.)Number of bars per conductor (max.)
- 4
- Anzahl Schienen pro Leiter Fußnote
- Bei Einsatz von nur 1, 2 oder 3 Schienen sind die freien Schienenplätze mit Füllstücken zu schließen
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 60
- Passend für Sammelschienen
- Flachkupferschienen
- Querschnitt
- 60 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,66 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Sammelschienenhalter, Flat-PLS 60, für Sammelschiene BH: 40-60x10 mm