- Artikel-Nummer:
- SV 9342.870
- Ausführung
- TS 45D-V
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung am Adapterchassis und Tragrahmen.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Hinweis
- UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
- Tragschiene TS xxD-V nur geeignet zur rasterunabhängigen Montage auf Tragrahmen
- Abmessung
- Breite: 45 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,06 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x10 mm, B: 45 mm, Ausführung TS 45D-V
Tragschiene TS45B-V
Tragschiene TS 45B-V 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Tragrahmen
Mit Verriegelung zur nachträglichen Arretierung der Tragschiene bei
bereits aufgebautem Schaltgerät
System:
Rittal RiLine60
Tragschiene TS 45B-V 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Tragrahmen
Mit Verriegelung zur nachträglichen Arretierung der Tragschiene bei
bereits aufgebautem Schaltgerät
System:
Rittal RiLine60