Montageplatten-Fixierung für TS, VX SE

Artikel-Nummer: TS 8800.090

Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.

Artikel-Nummer:
TS 8800.090
Produktbeschreibung
Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.
Nutzen
Keine Beeinträchtigung der Montagefläche. Wahlweise als Fixierung oder Verschraubung verwendbar.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Seitlich
hinten, bündig mit Schrankrahmen
vorgezogen im Raster 25 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
SE
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,52 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177232716
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Montageplatten-Fixierung, Einbau: seitlich/hinten/vorgezogen
Dokumentationen
Einlegezettel