Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für VX

Artikel-Nummer: VX 8700.030

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl, für VX.

Artikel-Nummer:
VX 8700.030
Nutzen
Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
Ein-Mann-Montage
Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
17,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177921450
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1800x400 mm, Edelstahl, 1.4301