- Artikel-Nummer:
- VX 8660.400
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- 2 Ausbauwinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
- Gewicht/VE
- 0,096 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Einbaumöglichkeiten
- Für den Innenausbau an stehenden Sockel-Blenden
- An 90° gedrehten Sockel-Blenden wird der Ausbauwinkel nicht benötigt, da die Systemlochung der Sockel-Blenden in dieser Position direkt genutzt werden kann
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
VX Sockel-Ausbauwinkel, für Sockel Stahlblech, für Sockel-Blenden H: 100 / 200 mm