- Artikel-Nummer:
- VX 8660.100
- Produktbeschreibung
- Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination.
- Technische Daten
- Für Befestigungsschrauben bis Ø 12 mm
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Hinweis
- Einsetzbar in Kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP mit Sockel-System VX
- Tragfähigkeit des Untergrunds ist zu überprüfen
- Gewicht/VE
- 1,39 kg
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177984677
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Bodenbefestigungslasche für Sockel-System VX, Stahlblech