- Artikel-Nummer:
- VX 8619.470
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- 2 Halte- bzw. Distanzstücke
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
- Gewicht/VE
- 0,298 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Einbaumöglichkeiten
- Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil
- An System-Chassis für die innere Montageebene
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.806 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm
- An Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten
- An Sockel-Blenden, seitlich
- Für Gewinde
- M8
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
VX Halte-/Distanzstück