Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE

Artikel-Nummer: VX 8618.801

Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In Kombination mit der Kabelabfangschiene kann eine optimale Anpassung zwischen Kabeleinführung und Montageplatte hergestellt werden.

Artikel-Nummer:
VX 8618.801
Nutzen
Einfache Montage
Vollflächige Auflage
Hohe Abdichtung der im Schrank eingeführten Kabel
Einsatzgebiete
Zum Aufstecken an Bodenbleche
Material
Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Temperaturbeständig bis +60 °C
Dichtung: PU-Schaum
Querschnitt: 30 x 25 mm
Lieferumfang
Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
Hinweis
Je Kabeleinführungsstelle werden zwei Stück benötigt
Ab Schrankbreite 1000 mm ist die Bodengruppe in der Breite in zwei Bereiche unterteilt. Es können zwei Kabeleinführungsstellen (links/rechts) eingesetzt werden
Passend für
Gehäusetyp: VX: = 800 mm
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: Standpult CX
Gehäusetyp: Pultunterteil CX
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,28 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177922754
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel