Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nummer:
- TS 8611.370
- Produktbeschreibung
- Zur optimalen Bedienung der Nebentür von außen, wenn der Handgriff auf der Innenseite durch Schwenkrahmen oder 19"-Einbauten schwer zugänglich ist.
- Nutzen
- Der nachträgliche Umbau der Nebentür ist mit der beiliegenden Bohrschablone problemlos möglich. Der Handgriff auf der Innenseite entfällt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,06 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- TS Nebentürverriegelung, für TS
- Dokumentationen
- Anleitung