- Artikel-Nummer:
- TS 8106.235
- Nutzen
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
- Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 29,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177205260
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HxT: 2000x600 mm, Stahlblech, RAL 7035