Kabelkäfig für TX CableNet

Artikel-Nummer: TX 7888.310

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerkanwendungen.

Artikel-Nummer:
TX 7888.310
Produktbeschreibung
Zum organisierten Verlegen von großen Kabelmengen in einer Anreihung.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Direkte Verschraubung an den 482,6 mm (19")-Profilschienen
Abmessung
Breite: 300 mm
Tiefe: 120 mm
Passend für
Gehäusetyp: TX CableNet
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177964242
ETIM 7.0
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeschreibung
Kabelkäfig für TX CableNet, BHT: 300x2000x120 mm, RAL 9005, Standard 50x50mm Drahtgitter zu einem C-Querschnitt geformt, zur Organisation großer Kabelmengen in einer Schrank-Anreihung. Befestigung mittels Clip-Elementen.