- Artikel-Nummer:
- DK 7507.712
- Produktbeschreibung
- L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage
- Höheneinheiten
- 12 HE
- Hinweis
- Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen
- Ein Teilausbau ist nicht möglich
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551510
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 12 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Profilschienen für 482,6 mm (19"-Komponenten)
12 HE
Als zweite, hintere Befestigungsebene im
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen
Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe
einzubauen, Teilausbau ist nicht möglich.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
1 VE = 2 Stück
Als zweite, hintere Befestigungsebene im
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen
Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe
einzubauen, Teilausbau ist nicht möglich.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
1 VE = 2 Stück