Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Artikel-Nummer: DK 7240.230

Steckdosenleisten im Aluminiumkanal, lieferbar in verschiedenen Längenvarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen, variable Befestigungsmöglichkeiten.

Artikel-Nummer:
DK 7240.230
Ausführung
Mit Überspannungsschutz und Entstörfilter
Produktbeschreibung
Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxisgerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So können z. B. die 482 mm langen Steckdosenleisten wahlweise an 482,6 mm (19")-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Die Steckdosenleisten mit einer Länge größer 482 mm können lediglich am Gehäuserahmen montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Schuko Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Lieferumfang
Steckdosenleiste
2 Befestigungswinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Inkl. Anschlusskabel, ohne Stecker, 2 m, H05VV-F3G1,5
Ausführung
Mit Überspannungsschutz und Entstörfilter
Steckdosen
5 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Abmessung
Höhe: 44 mm
Tiefe: 44 mm
Länge: 482,6 mm
Länge Anschlussleitung
2 m
Anschlusskabel (Typ)
H05VV-F3G1,5
Befestigungsmaß
452,5 mm
Toleranz Befestigungsmaß
± 25 mm
Bemessungsbetriebsspannung
250 V AC, 50 Hz
Nennspannung
250 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.)
16 A
Anschlussart (elektrisch)
Aderendhülsen
Einbaumöglichkeiten
Bauteile mit 25 mm-Raster
Schrankrahmen
IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit)
482,6 mm (19")-Ebene
Hinweis
Eine Laststrom-Reserve zur Vorbeugung von Fehlauslösungen durch Einschaltstromspitzen ist abhängig vom Anwendungsfall ratsam
Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm, angegeben ist das Maß Lochmitte - Lochmitte der Befestigungswinkel
Normen
DIN 49 440-1
Überspannungsschutz für Niederspannung: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 Teil 6-11)
Farbe Steckdosentopf
grau
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,95 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177221185
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK Steckdosenleiste, mit Überspannungsschutz, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 5-fach, 250 V, 16 A, LHT: 482,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m
Approbationen
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Steckdosenleiste mit 5 Steckdosen mit Überspannungsschutz und Filter

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel
zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.
Die Steckdosenleiste ist mit 5 Schuko-
Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein
Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steck-
dosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 16 A
Überspannungsschutz: DIN VDE 0675
Teil 6-6/A1 und 6-6/A2
EMV-Entstörfilter: EN 1332000; 1994
Anschlußleitung: 2 m, grau, ohne
Anschlußstecker, H05VV-F3G1,5