Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm

Artikel-Nummer: DK 7165.035

Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg.

Artikel-Nummer:
DK 7165.035
Ausführung
gelocht
Produktbeschreibung
Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
Nutzen
Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
Montagebohrung für Griffe vorhanden
Einsatzgebiete
Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Geräteboden, gelocht
4 St. Befestigungsbolzen
Einbaumöglichkeiten
Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
Belastbarkeit
50 kg Flächenlast
Montagehinweis
Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
Hinweis
Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
Abmessung
Breite: 471 mm
Höhe: 29 mm
Tiefe: 500 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,78 kg
Bruttogewicht
2,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177165809
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 471x29x500 mm, gelocht
Dokumentationen
Anleitung
Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden, BxT: 471 x 500 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer
Breite von 600 mm. Der Geräteboden besitzt
Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen
und kann mit maximal 50 kg belastet werden.
Der Geräteboden ist in Netzwerkschränken mit
DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenver-
stellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-
Rahmenkonstruktion
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 471 x 500 mm