- Artikel-Nummer:
- DK 7030.128
- Ausführung
- Zugangssensor VX
- Produktbeschreibung
- Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Aufnahme von physikalischen Umgebungsparametern
- Ausführung
- Sensor: Reedkontakt/Magnet
- Max. 5 Reedkontakte in Reihe
- Material
- Kunststoff
- Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Zugangssensor VX
Kabel 0,5 m
- Anschluss an den CAN-Bus
- Indirekt über CMC III CAN Bus Interfaces
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,09 kg
- Zolltarifnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
CMC III Zugangssensor VX