- Artikel-Nummer:
- IW 6902.960
- Einsatzgebiete
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7015
- Lieferumfang
- Inkl. 2 Teleskopschienen
- Belastbarkeit
- 30 kg Flächenlast, statisch
- Hinweis
- Für Schränke ohne Montageplatte
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Können auch in 800 mm tiefe Schränke auf Basis TS montiert werden (hintere Befestigung ausziehbar).
- Aufstellfläche
- Breite: 465 mm
Tiefe: 545 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
PC
IW
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
= 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,854 kg
- Bruttogewicht
- 7,215 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289864
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
IW Geräteboden, ausziehbar, für TS, SE, PC, IW, für Schranktiefe 600 mm