Quertraverse für VX IT 19"-Profilschienen

Artikel-Nummer: VX_IT 5302.168

Zur tiefen- und breitenvariablen Befestigung der zölligen Profilschienen, dynamic, unten in 800 mm breiten VX IT Netzwerk-/Serverschränken.

Artikel-Nummer:
VX_IT 5302.168
Ausführung
für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung
Zur breitenvariablen Befestigung der zölligen Profilschiene standard in 800 mm breiten VX IT Netzwerk-/Serverschränken.
Nutzen
Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich
Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter) Installation
Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten
Zur Steigerung der Energieeffizienz einer integrierten Rackklimatisierung lässt sich der umlaufende Bereich um die zöllige Montageebene mittels Luftleitblechen verblenden und so der kühlende Luftstrom gezielter einsetzen und die Abluftströme vermindern
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
Die maximale Belastbarkeit einer Montageebene auf dieser Quertraverse beträgt 7.500 N je Montageebene bzw. 15.000 N je Schrank.
Montagehinweis
Die Befestigung erfolgt direkt am Rahmengerüst. Der Einsatz erfolgt nur an der Unterseite der Profilschienen.
An der Oberseite wird mit den Quertraversen für die VX IT Profilschiene standard 5302167 ergänzt. Zur Verschraubung der Profilschienen an den Quertraversen werden zusätzlich Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen 5302169 benötigt.
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
3,48 kg
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177970847
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX IT Quertraverse für 19" dynamic, zur tiefen- und breiten-variablen Befestigung der zölligen Profilschienen, dynamic, unten in 800 mm breiten VX IT Netzwerk- / Serverschränken.
Dokumentationen
Einlegezettel