Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Artikel-Nummer: VX 5302.020

Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt und zugentlastet werden.

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Artikel-Nummer:
VX 5302.020
Produktbeschreibung
Kombination aus C-Profilschiene zur Kabelabfangung mit Kabelschellen und einer Kabelführungsschiene mit Hammerköpfen zur Kabelführung. Die Kabel können wahlweise mit Kabelschellen, Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kombischiene befestigt und zugentlastet werden.
Nutzen
Einbau sowohl auf der Außen- als auch Innenseite des Schrankrahmens möglich
Einsatzgebiete
Zur Kabelführung und Zugentlastung der geführten Kabel am VX Rahmengerüst
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Direkte Verschraubung zwischen den Vertikalholmen des Schrankrahmens
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TX CableNet
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
1,508 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177952522
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
Kombischiene für VX IT, Zur Kabelführung und Zugentlastung, der geführten Kabel am VX Rahmengerüst, Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schranktiefe: 600 mm
Dokumentationen
Anleitung