PS Montage-Chassis 23 x 73 mm für TS, VX SE

Artikel-Nummer: SZ 4376.000

Für die Montage an den horizontalen und vertikalen TS Schrankprofilen über Kombi-Haltestück PS.

Artikel-Nummer:
SZ 4376.000
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge
495 mm
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen Schrankprofil direkt über Kombi-Haltestücke TS und über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Kombi-Haltestücken PS
Am horizontalen Schrankprofil direkt über Kombi-Haltestücke PS
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
2,196 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177099999
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Montage-Chassis 23 x 73 mm, für TS, SE, für BHT: 600 mm, L: 495 mm