Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nummer:
- SZ 4183.000
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Montage-Chassis 23 x 73 mm oder Montageschienen 23 x 23 mm.
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- 1 Satz = 1 Kombi-Haltestück, 2 Senkschrauben, 2 Fächerscheiben
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.806 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Gewicht/VE
- 2,088 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Kombi-Haltestück, für Befestigung von PS Montagechassis 23x73 mm/, PS Montageschiene 23x23 mm, über Adapterschiene für PS Kompatibilität