Server-Teleskopschienen für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Artikel-Nummer: IT 3659.181

Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.

Artikel-Nummer:
IT 3659.181
Ausführung
Für Ebenenabstand 470,65 - 599,65 mm
Produktbeschreibung
Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.
Material
Stahlblech
Belastbarkeit
30 kg
Hinweis
Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
VX
VX IT
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
1,33 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177964945
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Server-Teleskopschienen für TS, TS IT, VX, VX IT, für Tiefe 600 mm, Auszug: 490 mm, für Server mit maximaler Breite von 430 mm
Dokumentationen
Anleitung