Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Artikel-Nummer: SK 3304.508

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Schutzart UL Type 3R/4, 12.

Artikel-Nummer:
SK 3304.508
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart UL Type 3R/4, 12.
Nutzen
Für Außenaufstellung geeignet
Blue e Technologie
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,26 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,9 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,07 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3,9 A
Bei 60 Hz: 4,3 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 12 A
Bei 60 Hz: 14 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 805 m³/h
Innenkreislauf: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,75
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 405 mm
Höhe: 1.020 mm
Tiefe: 358 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 56
Schutzart NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,46 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...50 °C
Betriebstemperatur
Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,68 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,8 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
49 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177943698
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 405 x 1020 x 358 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
White Paper
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung, Schutzart UL Type 3R/4,12.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,26 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,9 / 1,07 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,62 / 0,68 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,67 / 0,8 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,9 / 4,3 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 405x1020x358 mm
Einbautiefe: 410 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,75 / 1,86
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 325 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 56, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 49 kg
Hinweis: Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im
Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.