- Artikel-Nummer:
- SK 3253.000
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Abmessung
- Breite: 350 mm
Höhe: 245 mm
Tiefe: 10 mm
- Gewicht/VE
- 0,072 kg
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177039315
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Filtermatte, für Wandanbau-Kühlgerät SK 3255, BHT: 350x245x10 mm