Blue e+ Austrittsfilter EMV

Artikel-Nummer: SK 3243.400

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3243.400
Ausführung
EMV
Nutzen
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Austrittsfilter
EMV-Filtermatte
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
Passend für Best.-Nr.
SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 44,7 mm
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter
IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE
0,79 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177998315
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Austrittsfilter, EMV, für Filterlüfter 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx, BH 323 x 323 mm, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Technisches Systemhandbuch