Blue e+ Austrittsfilter EMV

Artikel-Nummer: SK 3239.400

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3239.400
Ausführung
EMV
Nutzen
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Austrittsfilter
EMV-Filtermatte
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 177 mm
Ausbruch-Höhe: 177 mm
Passend für Best.-Nr.
SK 3239.8xx
Abmessung
Breite: 204 mm
Höhe: 204 mm
Tiefe: 45,8 mm
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter
IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE
0,39 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177998377
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Austrittsfilter, für Filterlüfter 3239.8xx, EMV, BH 204 x 204 mm, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Technisches Systemhandbuch