Blue e+ Filterlüfter

Artikel-Nummer: SK 3238.710

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 1.160 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nummer:
SK 3238.710
Produktbeschreibung
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Nutzen
Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator
Axial, Spaltpolmotor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 53 m³/h
Bei 60 Hz: 64 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 50 Hz: 63 m³/h
Bei 60 Hz: 72 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
Bei 50 Hz: 40 m³/h
Bei 60 Hz: 46 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Faltenfilter
Bei 50 Hz: 49 m³/h
Bei 60 Hz: 55 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 15,4 W
Bei 60 Hz: 15,8 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,2 A
Bei 60 Hz: 0,21 A
Abmessung
Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
Tiefe: 82,5 mm
Einbautiefe
64 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 1 mit Faltenfilter
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Hinweis
Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 52 dB(A)
Bei 60 Hz: 54 dB(A)
Gewicht/VE
0,68 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177998247
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Filterlüfter, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch