- Artikel-Nummer:
- SK 3237.400
- Ausführung
- EMV
- Nutzen
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Werkzeuglose Montage
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
EMV-Filtermatte
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm
- Passend für Best.-Nr.
- SK 3237.8xx
- Abmessung
- Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Tiefe: 33,2 mm
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP54 mit Vliesfilter
- IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Gewicht/VE
- 0,1 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177998414
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Blue e+ Austrittsfilter, EMV, für Filterlüfter 3237.8xx, BH 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035