- Artikel-Nummer:
- SK 3189.940
- Nutzen
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 5,8 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 5,8 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 4,2 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 4,2 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Toleranz: 380 V -10 % (342 V) und 480 V +5 % (509 V)
- Volleinbau nicht möglich
- Bemessungsleistung
- 2,2 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 2.300 m³/h
Innenkreislauf: 2.300 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,64
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,64 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 393 mm - Erforderlicher Montageausbruch
- Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Höhe: 1.579 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Innenkreislauf IP 55
- Schutzart NEMA
- UL Type 3R/12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 1,75 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 2,5 t - Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 2,2 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 24 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 72,4 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177708075
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 5,8 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 393 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- White Paper
- Zusätzliche Anleitung
- Datenblätter
- Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
- Technik im Detail
- Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie.
Durchschnittlich 75% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte
Komponenten und Heat Pipe-Technologie.
Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz.
Intuitive Bedienung über Touchdisplay.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 5,8 / 5,8 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 4,2 / 4,2 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW
Bemessungsleistung: 2,2 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x1600x393 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,64 / 2,64
Kälteleistungszahl (SEER) 50/60 Hz: 6,2
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1750 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55
Gewicht: 72,4 kg
Hinweis: Volleinbau nicht möglich
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 5,8 / 5,8 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 4,2 / 4,2 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW
Bemessungsleistung: 2,2 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x1600x393 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,64 / 2,64
Kälteleistungszahl (SEER) 50/60 Hz: 6,2
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1750 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55
Gewicht: 72,4 kg
Hinweis: Volleinbau nicht möglich