Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S 0,3 kW - 1 kW

Artikel-Nummer: SK 3178.800

Die Blue e+ S Kühlgeräte mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Damit verbunden ist auch die Reduzierung des CO₂-Footprints von Maschinen und Anlagen. Im neuen Design und mit vielen smarten Funktionen.

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nummer:
SK 3178.800
Ausführung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Nutzen
Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A
Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
Material
Stahlblech
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Lamellengitter: RAL 7012
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,22 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,22 kW
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montagehinweise.
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
Hinweis zur Best.-Nr.
Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V)
Bemessungsleistung
0,22 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 366,6 m³/h
Innenkreislauf: 366,6 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,8
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 570 mm
Tiefe: 159 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 280 mm
Ausbruch-Höhe: 550 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
UL Type 3R/12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,13 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,08 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,17 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,17 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,2 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,2 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
32 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
12,2 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177949959
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+ S, Wandanbau, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 300 x 570 x 159 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
White Paper
Zusätzliche Anleitung
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater
3178800 Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S Die Blue e+ S Kühlgeräte mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Damit verbunden ist auch die Reduzierung des CO2 Footprints von Maschinen und Anlagen. Nutzen: Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75% und Reduzierung des CO2 Footprints. Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A. Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen. Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface. Komfortable Bedienung mit der Rittal Product Scan & Service App.

Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,3 kW / 0,3 kW
Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,22 kW / 0,22 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,17 kW / 0,17 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,2 kW / 0,2 kW
Bemessungsleistung: 0,22 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 300 x 570 x 159 mm
Material: Stahlblech
Farbe: Gehäuse: RAL 7035 / Lamellengitter: RAL 7012
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Kältemitteltyp / Menge:R-513A / 0,13 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA: UL Type 3R/12
Gewicht: 12,2 kg
Hinweis: Mit integrierter Kondensatverdunstung
SK Blue e+, Wall mounted 300 W