- Artikel-Nummer:
- SZ 2584.000
- Produktbeschreibung
- Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.
- Einsatzgebiete
- Für Mastdurchmesser: Ø von 40 bis 190 mm
- Für Mastgröße: ◻ von 50 bis 150 mm
- Material
- Profilschienen, Klemmprofil: Stahlblech
Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Profilschiene, Klemmprofil: verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Profilschienen, 600 mm lang
2 Spannbänder
4 Spannwinkel
4 Schrauben und Muttern M8 zur Montage am Schrank
4 Klemmprofile
- Einbaumöglichkeiten
- für 600 mm breite Schränke ausgelegt
- durch Ablängen der Schiene oder durch zusätzliche Bohrungen am Gehäuse kann die Mastbefestigung auch an größeren und kleineren Gehäusen montiert werden
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Mastbefestigung, für KL, EB, BG, AE, KS und CS Wandgehäuse