Flanschplatte zweiteilig mit elastischem Klemmprofil für AX

Artikel-Nummer: SZ 2565.450

Die geteilte Flanschplatte ermöglicht eine einfache Montage am Gehäuse und bietet diverse Einbaumöglichkeiten. Zum einfachen Einführen von Kabeln mit oder ohne Steckerverbindungen ins Gehäuse. Die speziellen Bohrungen in der Flanschplatte gewährleisten beim Verschrauben einen automatischen Potenzialausgleich. Bolzen, Klemmen oder Erdungskabel sind nicht mehr notwendig.

Artikel-Nummer:
SZ 2565.450
Ausführung
zweiteilig
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Beim Einbau in Schrankbreite >760 mm werden 2 VE benötigt
Abmessung
Breite: 301 mm
Tiefe: 221 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Passend für Best.-Nr.
1037.000
1055.000
1073.000
1180.000
1280.000
1338.000
1181.000
1281.000
Flanschplatte
Größe: 5
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,02 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177973152
ETIM 8
EC000211
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Metall-Flanschplatte zweiteilig, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 301x221 mm, für Flanschplatten Größe 5
Dokumentationen
Einlegezettel