Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Artikel-Nummer: SZ 2563.500

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Artikel-Nummer:
SZ 2563.500
Produktbeschreibung
Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material
Kunststoff nach UL 94-V0
Halogenfrei
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung
Breite: 534 mm
Tiefe: 149 mm
Passend für
Gehäusetyp: AE
Flanschplatte
Größe: 5
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.
18 x 5-9
16 x 7-12
36 x 10-15
6 x 15-24
2 x 23-30
2 x 26-35
4 x 26-54
1 x 50-110
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,96 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177325616
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit Membranen, BT: 534x149 mm, Größe: 5