Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SZ 2563.010
- Produktbeschreibung
- Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50 - Abmessung
- Breite: 530 mm
Tiefe: 149 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 5
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Anzahl Vorprägungen
- 2
4
8
13
6
4
2 - Metrischer Durchmesser
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 1,95 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550285
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 530x149 mm, Größe: 5