- Artikel-Nummer:
- SZ 2500.500
- Ausführung
- Einspeisung, 3-polig (mit Buchse, ohne Stecker)
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Farbe
- Orange
- Länge
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 16
- Normen
- Netzanschlussleitungen: AVLV2
- Netzanschluss-Steckverberbinder: ECBT2
- Abmessung
- Länge: 3.000 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,359 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 7.0
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL