Dichtmodule für Dichtrahmen

Artikel-Nummer: SZ 2400.940

Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtrahmen. Dichtmodule 20 x 20 mm und 40 x 40 mm sind kombinierbar.

Artikel-Nummer:
SZ 2400.940
Ausführung
Dichtmodule 40 x 40 mm
Produktbeschreibung
Zum Abdichten von Kabeln und Leitungen in Verbindung mit dem Dichtrahmen. Dichtmodule 20 x 20 mm und 40 x 40 mm sind kombinierbar.
Nutzen
Dichtmodule halten verliersicher am Kabel
Material
Hartschale: Polyamid
Dichtung: TPE 2
Hinweis
1 Dichtmodul 40 x 40 mm ≙ 4 Dichtmodule 20 x 20 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 64
Für Kabel-Ø
9 ‐ 12 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,2 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177598096
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Dichtmodule für Dichtrahmen, Größe: 40x40 mm, für Dichtbereich 9-12 mm