- Artikel-Nummer:
- SZ 2400.900
- Produktbeschreibung
- Für vorkonfektionierte Kabel und Leitungen mit Stecker. Anbau an 24- bzw. 16-polige Steckverbinderausbrüche in Modulplatten für Trennwand und Metallflanschplatten.
- Nutzen
- Einzelne Kabel auch ohne Demontage des Dichtrahmens nachrüstbar, austauschbar
- Material
- Rahmen: Polyamid
Flachdichtung: CR
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Erforderlicher Ausschnitt
- 24-polig
- Anzahl Module 20 x 20
- 10 Stück
- Abmessung
- Breite: 145 mm
Tiefe: 67 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 64
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
-
SZ Dichtrahmen für Dichtmodule, für Ausschnitt 24-polig