- Artikel-Nummer:
- AX 2394.100
- Produktbeschreibung
- Zur Montage in der Gehäusetiefe, an den vorhandenen Gewindebolzen, ohne mechanische Bearbeitung. Systemlochung an 2 Seiten. Schafft zusätzliche Montagemöglichkeiten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 99 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,42 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177965737
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- AX Bodenausbauschiene
- Dokumentationen
- Anleitung