Einbausatz für Schwenkrahmen, klein

Artikel-Nummer: SR 2377.860

Zum Einbau des Schwenkrahmens, klein.

Artikel-Nummer:
SR 2377.860
Material
Traverse: Stahlblech
Kombi-Haltestück TS: Zink-Druckguss
Oberfläche
Chromatiert
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
Passend für
Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 600 mm
Passend für Gehäusetyp
TS
SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,1 kg
Bruttogewicht
2,26 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177231177
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SR Einbausätze für Schwenkrahmen, klein, für B: 600 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail